Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo 910.15

Sifón


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Hoja técnicaAC 09,06
DIN 16282: U-form y forma de trompeta
Estándar industral: Forma U y forma de trompeta
Forma compacta
Presión de servicio máx y temperaturasAcero
Presión de servicio máx y temperaturas104 bar / 400°C
Presión de servicio máx y temperaturas120 bar / 300°C
Presión de servicio máx y temperaturas160bar / 120°C
Presión de servicio máx y temperaturasAcero inoxidable
Presión de servicio máx y temperaturas125 bar / 400°C
Presión de servicio máx y temperaturas135 bar / 300°C
Presión de servicio máx y temperaturas160bar / 120°C

  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
TipoForma en U (DIN 16282 or similar)Forma en U (Estandar industrial)Forma circular (DIN 16282 o similar)Forma circular (estandar industrial)Forma compacto
Material del cuerpoAceroAcero inox. 316TiAceroAceroAcero inox. 316TiAceroAcero inox. 316Ti
Conexión a proceso + intrumento
Precio en EUR24,5261,4321,0624,5261,4312,18138,00
Conexión soldada + G1/2 LH-RH union90911901323270909068190912111440497
Precio en EUR32,0576,3324,0932,0576,3312,18138,00
G 1/2 B macho + G 1/2 LH-RH union9091181909122090906659091203909123814114184
Precio en EUR89,8910,9842,7589,8912,1890,29
1/2 NPT macho + 1/2 NPT hembra07312771034227076334911585791
Precio en EUR10,9812,18
G 1/2 B macho G 1/2 B macho90906579090606
Precio en EUR12,3422,44
G 3/8 B macho G 3/8 B macho1318500
Precio en EUR12,3417,76
G 1/4 B macho G 1/4 B macho90906499090592