Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo 910.13

Válvula limitadora de presión

Latón o acero inoxidable


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Hoja técnicaAC 09,04
Intervalo de ajuste0,4…2,5 bar
Intervalo de ajuste2…6 bar
Intervalo de ajuste5…25 bar
Intervalo de ajuste20…60 bar
Intervalo de ajuste50…250 bar
Intervalo de ajuste240…400 bar

  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
Material del cuerpoaleación de cobreAcero inox. 316Ti
Conexión a proceso + intrumentoG 1/2 B macho + G 1/2 LH-RH unionG 1/2 B macho + G 1/2 LH-RH union1/2 NPT macho + 1/2 NPT hembra
Intervalo de ajuste
Precio en EUR98,46236,70236,70
0,4…2,5 bar909164590915139091963
2…6 bar909165390915219091971
5…25 bar909166190915309091980
20…60 bar909167090915480690600
50…250 bar909168890915560690619
240…400 bar909169690915641615130