Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo 910.12

Obturador

Latón, acero o acero inoxidable


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Especificaciones según hoja técnicaAC 09,03
Material junta:+120 °C

  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
Presión nominalPN max. 250 barPN max. 400 bar
Material del cuerpoaleación de cobrealeación de cobreAcero
Conexión a proceso + intrumento
Precio28,88 €28,88 €32,91 €65,60 €
G 1/2 B macho + G 1/2 B hembra909018590901939091262
Precio28,88 €37,29 €65,60 €
1/2 NPT macho + 1/2 NPT hembra12139970704547
Precio28,88 €61,16 €
G 1/4 B macho + G 1/4 B hembra14500691516094
Precio48,28 €65,60 €
1/4 NPT macho + 1/4 NPT hembra140878161449605