Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipos 732.31, 732.51

Manómetro de presión diferencial

Para la industria de procesos, cámara de medición metálico


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Especificaciones según hoja técnicaPM 07.05
Mecanismo de mediciónAcero inoxidable; a partir de 400 mbar membrana en aleación NiCrCo (Duratherm)
Material de la cajaAcero inoxidable
AroAcero inoxidable
MecanismoAcero inoxidable
Material de la mirillaCristal de seguridad laminado de seguridad

Características estándar

Límite de sobrecarga / Máx. presión de trabajoEstándar
Conexión a proceso2 x G 1/4 hembra
Posición de la conexión a procesoInferior
Rango de temperatura del medio-20 ... +100 °C (-4 ... +212 °F)

  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
Líquido de rellenoSin
Diámetro nominal100 mm160 mm
Rango de medición
Precio1.510,00 €1.561,00 €
0...25 mbar90827949082921
0...40 mbar90828089082930
0...60 mbar90828169082948
0...100 mbar90828249082956
0...160 mbar90828329082964
0...250 mbar90828409082972
Precio1.063,00 €1.114,00 €
0...400 mbar90828599082980
0...1 bar90828759083006
0...1.6 bar90828839083014
0...2.5 bar90828919083022
0...4 bar90829059083030
0...6 bar90829139083049
0...10 bar75724189400234
0...16 bar71306437783473