Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipos 711.12, 713.12, 731.12, 733.02

Manómetro de presión diferencial

Aleación de cobre o acero inoxidable, rangos desde 0,6 ... 1.000 bar


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Especificaciones según hoja técnicaPM 07.02
Material de la cajaAcero, negro
PrecisiónClase 1,6

Características estándar

Mecanismo de mediciónLatón
UnidadDoble escala bar / mca
Modelo7x1.12

  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
Diámetro nominal100 mm160 mm
Posición de la conexión a procesoInferiorInferior
Conexión a procesoG 1/2 BG 1/2 B
Rango de medida
Precio142,69 €211,15 €
0 bar...0,6 bar 2. escala en mCA, negra853073440037886
0 bar...1 bar 2. escala en mCA, negra90422539042202
0 bar...1,6 bar 2. escala en mCA, negra90422619042326
0 bar...2,5 bar 2. escala en mCA, negra90422709042334
0 bar...4 bar 2. escala en mCA, negra90422969042342
0 bar...6 bar 2. escala en mCA, negra90422379042350
0 bar...10 bar 2. escala en mCA, negra90422459042288
0 bar...16 bar 2. escala en mCA, negra98581219857583
0 bar...25 bar 2. escala en mCA, negra86308448532265
0 bar...40 bar , segunda escala mWs negro400375768532435
Precio281,92 €388,81 €
0 bar...60 bar , segunda escala mWs negro4003758440418457
0 bar...100 bar , segunda escala mWs negro980335640037894
0 bar...160 bar , segunda escala mWs negro4003759240037908
0 bar...250 bar , segunda escala mWs negro4003760640037916
0 bar...400 bar , segunda escala mWs negro4003761440037924