Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipos 632.50, 633.50

Manómetro de cápsula, acero inoxidable

Para la industria de procesos, DN 63, 100 y 160


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Hoja técnicaPM 06.03
Sistema sensibleAcero inoxidable 316 L
Material de la cajaAcero inoxidable
AroAro bayoneta, acero inoxidable
MecanismoAcero inoxidable

Características estándar

Líquido de llenadoSin
MirillaCristal de seguridad laminado
Modelo63X.50

  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
Diámetro nominal100 mm160 mm
Conexión a procesoG 1/2 B1/2 NPTG 1/2 B1/2 NPT
Posición de la conexión a procesoInferiorDorsal excéntricoInferiorDorsal excéntricoInferiorDorsal excéntricoInferiorDorsal excéntrico
Rango nominal
Precio en EUR328,83334,84328,83334,84362,23369,93362,23369,93
-600 mbar...0 mbar97639614407599462408040039757447181540039595863222740039846
-400 mbar...0 mbar8531331863264744426294003976540039609442560440039854
-250 mbar...0 mbar897838744151594470757985282440039617988580540039862
-160 mbar...0 mbar980982198862919879621400397739852875400396254003987140039889
-100 mbar...0 mbar8632507987897145101274443595458712640039897
-60 mbar...0 mbar85308904422333980341140039781400396334003990140039919
-40 mbar...0 mbar897794145428289879581980923640039641440195640039927
-25 mbar...0 mbar89782768633083987741940039790853244340039650440357640039935
Precio en EUR328,83334,84326,50334,84362,23369,93362,23369,93
-16 mbar...0 mbar976304540039587400398038978905462524840039943
Precio en EUR326,50332,51326,50332,51362,23369,93362,23369,93
-10 mbar...0 mbar8630070441036340039951
-6 mbar...0 mbar853062940039668446906340039960
-4 mbar...0 mbar97569784471858457138640039978
-2,5 mbar...0 mbar89757314551070988554240039986
Precio en EUR326,50332,51326,50332,51359,90367,60359,90367,60
0 mbar...2,5 mbar9851232464711040040003
0 mbar...4 mbar853014440039676987882840040011
0 mbar...6 mbar980666040039684465907040040020
0 mbar...10 mbar98090238982800988587540040038
0 mbar...16 mbar98785074538901976467940039811853006840039706980644040040046
0 mbar...25 mbar976412797560359759123400289849809040980625840040054
0 mbar...40 mbar446287598762194002446698090314640859975519540040062
0 mbar...60 mbar8977496980918086340559858598987956840040071
0 mbar...100 mbar985935785315019803157985436397577459757877
0 mbar...160 mbar853060245972619852808980731940040089
0 mbar...250 mbar98032468977488985257398528164418301448401140040097
0 mbar...400 mbar98549598979915975998044482479804773458969298790344418655
0 mbar...600 mbar9804250457971898773674525027897968540039722988573140040101