Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo 52

Termómetro bimetálico

Versión industrial


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Hoja técnicaTM 52.01
Clase de exactitudClase 1,0 según norma EN 13190
Material de la cajaAcero inoxidable
Material del bulboAcero inoxidable

Características estándar

Forma de conexión1, Conexión lisa
Unidad°C

  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
TipoA52.063, Diámetro 63, Conexión dorsalA52.080, Diámetro 80, Conexión dorsalA52.100, Diámetro 100, Conexión dorsalA52.160, Diámetro 160, Conexión dorsal
Conexión a procesoLiso, con anillo para vaina (se requiere vaina para realizar el montaje)Liso, con anillo para vaina (se requiere vaina para realizar el montaje)Liso, con anillo para vaina (se requiere vaina para realizar el montaje)Liso, con anillo para vaina (se requiere vaina para realizar el montaje)
Rango de escala-30 °C ... +50 °C-20 °C ... +60 °C0 °C ... 60 °C0 °C ... 80 °C0 °C ... 100 °C0 °C ... 120 °C0 °C ... 160 °C0 °C ... 200 °C0 °C ... 250 °C-30 °C ... +50 °C-20 °C ... +60 °C0 °C ... 60 °C0 °C ... 80 °C0 °C ... 100 °C0 °C ... 120 °C0 °C ... 160 °C0 °C ... 200 °C0 °C ... 250 °C-30 °C ... +50 °C-20 °C ... +60 °C0 °C ... 60 °C0 °C ... 80 °C0 °C ... 100 °C0 °C ... 120 °C0 °C ... 160 °C0 °C ... 200 °C0 °C ... 250 °C-30 °C ... +50 °C-20 °C ... +60 °C0 °C ... 60 °C0 °C ... 120 °C0 °C ... 160 °C0 °C ... 200 °C0 °C ... 250 °C
Longitud de inserción - L1
Precio en EUR24,2423,2023,2022,1322,1320,1223,2024,2426,1926,2325,7725,1924,1224,1222,1125,1926,2328,1830,3529,3129,3128,2428,2426,2329,3130,3532,3049,3749,5248,3345,2548,3349,3751,32
45 mm39035753906833390358339035913513157390360539036133907040390362139038183903850390389335132033903931390397435135303904016351270335128603513017351309235132543513408351347535135803513734
Precio en EUR24,8223,7823,7822,7122,7120,7023,7824,8226,7726,8125,7725,7724,7024,7022,6925,7726,8128,7630,9329,8929,8928,8228,8226,8129,8930,9332,8849,3749,5248,3345,2548,3349,3751,32
63 mm390363035127703903648390365635131653903664390367239070583903680390382639068413903869390390735132113903940390398235135483904024390405939068503904091390413035132623904172390421035135993904253351271135130253904385390442339071393904466
Precio en EUR26,0124,9724,9723,9021,8924,9726,0127,9628,0026,9626,9625,8925,8923,8826,9628,0029,9532,1231,0831,0830,0130,0128,0031,0832,1234,0750,5649,5249,5246,4449,5250,5652,51
100 mm390369935127893903702390371039037293903737390706639037453903834351283539038773903915351322039039583903990390708239040323904067390686839041053904148390850039041803904229390710439042613904296390689239043263904393390443135136453904474
Precio en EUR27,6426,6026,6023,5226,6027,6429,5929,6328,5928,5927,5225,5128,5929,6331,5833,7532,7132,7131,6431,6429,6332,7133,7535,7052,1951,1551,1548,0751,1554,1054,14
160 mm390375335127973903761390378839037963907074390380039038423512843390388539039233903966390400839070903904040390407539068763904113390415635132893904199390423739071123904270390430039069063904334390440739044403904482
Precio en EUR28,5128,5125,4329,5530,5027,4231,5435,6634,6233,5533,5531,5434,6235,6637,6154,1053,0653,0649,9853,0654,1056,05
200 mm3512800351299135133433513521351300935133943513572390408339068843904164351329739042023904245390712039042883904318390691439043423904415390445839071553904490