Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipos 432.50, 433.50

Manómetro con membrana

Para la industria de procesos, elevada resistencia contra sobrepresión hasta 10 veces del valor final, máx 40 bar


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Hoja técnicaPM 04.03
Sistema sensibleReservado para PI-LZ2
Material de la cajaAcero inoxidable
AroAcero inoxidable
MecanismoAcero inoxidable
MirillaCristal de seguridad laminado
PrecisiónClase 1,6; en manómetro de membrana de material especial clase 2,5

Características estándar

Sistema de mediciónacero inoxidable
CajaCon orificio antiexplosivo
Conexión a procesoG 1/2 B

  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
Diámetro nominal100 mm160 mm
Rango de medida
Precio en EUR654,50714,90
0...16 mbar95030059486160
0...25 mbar94878919383522
0...40 mbar90525779042580
Precio en EUR594,60655,00
0...60 mbar90425399042598
0...100 mbar90425479052526
0...160 mbar90425559052534
0...250 mbar90425639052550
Precio en EUR437,50497,90
0...400 mbar90425719052593
Precio en EUR440,12500,52
-1...0 bar90304099030417
-1...+1.5 bar90229029022945
-1...+3 bar90229109022953
-1...+5 bar90229299022961
-1...+9 bar90229379022970
-1...+15 bar94866409387722
Precio en EUR437,50497,90
0...0.6 bar90602359060146
0...1 bar90602439060154
0...1.6 bar90602519060162
0...2.5 bar90602609060170
0...4 bar90602789060189
0...6 bar90702229070125
0...10 bar90702499070133
0...16 bar90702659070141
0...25 bar90602869070150