Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo 312.20

Manómetro de precisión, aleación de cobre

Clase 0,6, DN 160


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Hoja técnicaPM 03.01
Diámetro nominal160 mm
Material de la cajaAcero inoxidable
AroAro bayoneta, acero inoxidable
PrecisiónClase 0,6
Sistema sensibleLatón

Características estándar

Conexión a procesoG 1/2 B

  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
MirillaCristal de instrumentación
Posición de la conexión a procesoInferior
Rango de medida
Precio299,91 €
-1...0 bar9062394
-1...+0.6 bar9010238
-1...+1.5 bar9010246
-1...+3 bar9010254
-1...+5 bar9020241
-1...+9 bar9020250
-1...+15 bar9271996
Precio250,50 €
0...0.6 bar9062386
0...1 bar9062378
0...1.6 bar9062360
0...2.5 bar9062351
0...4 bar9062343
0...6 bar9062335
0...10 bar9062327
0...16 bar9052399
0...25 bar9052380
0...40 bar9052372
Precio322,89 €
0...60 bar9052364
0...100 bar9052356
0...160 bar9052348
0...250 bar9052330
0...400 bar9052321
0...600 bar9042393