Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipos 232.50, 233.50

Manómetro de muelle tubular, acero inoxidable

Para la industria de procesos, ejecución estándar, DN 63, 100 y 160


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Hoja técnicaPM 02.02
Sistema sensibleAcero inoxidable 316 L
Material de la cajaAcero inoxidable con orificio antiexplosivo
AroAro bayoneta, acero inoxidable
PrecisiónDN 63, clase de exactitud 1,6; DN 100/160, clase de exactitud 1,0

Características estándar

Sistema sensibleAcero inoxidable

  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
Líquido de llenadoSinCon
Diámetro nominal063 mm100 mm160 mm063 mm100 mm160 mm
Conexión a procesoG 1/4 BG 1/2 B1/2 NPTG 1/2 BG 1/4 BG 1/2 B1/2 NPTG 1/2 B
Posición de la conexión a procesoInferiorDorsal concéntricaInferiorDorsal excéntricoInferiorInferiorDorsal excéntricoInferiorDorsal concéntricaInferiorDorsal excéntricoInferiorInferiorDorsal excéntrico
Rango de medida
Precio en EUR64,1975,89129,17140,87129,17194,57208,8276,0987,79156,02167,72156,02242,29256,54
-1...0 bar957576689107319040226950492395898649040129122918809020713945799290208029536400902105198249879821252
-1...+0.6 bar887137079361189040234963552191636119040137913237196581819163360935425591634179654016871218212293041
-1...+1.5 bar964033975257469040242958788895336729040145122919109478760916337993542639510303870291886214709660288
-1...+3 bar866875295181699040250963163196274649040153122928519137920966077193542719163425861499793331697233596
-1...+5 bar96153508664340904026995342969575529904016185719889163344951731693542809163433889972085664967647383
-1...+9 bar969604096808649040277916357391636209040170935586391633529163387935429891634418487537868915612293271
-1...+15 bar882541670725429040285916358191636389040188839293595162559658742935430191634689161455930725712293327
0...0.6 bar95102579696407954271090701178303550935431091634929556389929347712293351
0...1 bar93111119570645904029395585949500014904019683035419459278945800090208109640231902106086502418842140
0...1.6 bar9451994917037990502219366490955630390501241229288690207219458018902082991635229021078851723112293360
0...2.5 bar94511709534504904020095191069010408904010286776899020730945065390208379557920902108696412548605246
0...4 bar945260594529749040218953616790104169040110122929089020748945802690208459519114902109485021539684309
Precio en EUR61,6273,32126,60138,30126,60192,00206,2573,5285,22153,45165,15153,45239,72253,97
0...6 bar92044369451595905020590105219010424905010885001779020756945204490208539541411902110895474019821716
0...10 bar94816569627014905021390105309010432905011686177169020764901049190208619634711902111693302409821724
0...16 bar95920969297078906020090105489010440906010393148659020772945803490208709558098902112484256479684310
0...25 bar94707359170405906021990105569010459906011185408619020780945202890208889505741902113293074279294533
0...40 bar94520019151781905023090105809010467905013285634119020799945804290208969163549902114085408709692936
Precio en EUR79,6291,32154,68166,38154,68232,64246,8991,52103,22181,53193,23181,53280,36294,61
0...60 bar96495499151364905024890105999010475905014085007979476709945805090209009510281902115995474109164336
0...100 bar92024809682146905025695175619010483905015985007899505172931056890209189510290902116798485768516413
0...160 bar96542088301069905026496603649504893905016784637789636323945806990210199504761902117598232639515555
0...250 bar95869339640320905027296407469504770905017585634039459537945902290210279163557902118395630088625840
0...400 bar917760477310019050280958772195181939050183122929249481648916339590210359640894902119195492699326278
0...600 bar91383117046355905029991635909504796905019193148739556230945959690210439163565902120593322198667730
Precio en EUR100,90112,60184,00195,70184,00262,63276,88112,80124,50210,85229,04210,85310,35324,60
0...1000 bar7012629917136790602271229320295814059060120122929329468307959208893544769653894951557285172408783292
Precio en EUR430,70444,95478,42492,67
0...1600 bar9344942739256185245809160718