Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipos 232.30, 233.30

Manómetro con muelle tubular

Acero inoxidable, versión de seguridad


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Especificaciones según hoja técnicaPM 02.04
Mecanismo de mediciónAcero inoxidable 316 L
Material de la cajaAc.inoxidable, con pared separadora contra ruptura y cara dorsal en caja expulsable
AroAro bayoneta, acero inoxidable
PrecisiónDN 63, clase de exactitud 1,6; DN 100/160, clase de exactitud 1,0

Características estándar

Unidades de la escala principal (exterior)Bar

  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
Líquido de rellenoSinCon
Diámetro nominal063 mm100 mm160 mm063 mm100 mm160 mm
Conexión a procesoG 1/4 BG 1/2 BG 1/2 BG 1/4 BG 1/2 BG 1/2 B
Posición de la conexión a procesoInferiorInferiorInferiorInferiorInferiorInferior
Rango de medición
Precio75,07 €162,07 €277,37 €87,43 €189,97 €326,95 €
-1...0 bar903042590106109237003902042090204119063102
-1...+0.6 bar945222290130089237011923926090130599237518
-1...+1.5 bar945209590130169237020948955090130679063137
-1...+3 bar927363890130249237038948262890130759052976
0...0.6 bar9163700923707091897779237577
0...1 bar945748890306039011609945187090106029011706
0...1.6 bar903280090306119011617922057790106299011714
0...2.5 bar903050690306209011625902053590106459011722
0...4 bar903051490306389011633902054390206089011730
Precio72,40 €159,40 €274,70 €84,76 €187,30 €324,28 €
0...6 bar903052290306469011641902055190206169011749
0...10 bar903053090306549011650902056090206249011757
0...16 bar903054990306629011668902057890206409011765
0...25 bar903055790306709011676902058690206679011773
0...40 bar902050090306899011684902059490206839011781
Precio91,10 €188,60 €316,92 €103,46 €216,50 €366,50 €
0...60 bar902051990306979011692901050590206919011790
0...100 bar902052790113079010653901051390106889011803
0...160 bar923919790113159010661901022090106969011811
0...250 bar923920090113239237208901020390113589013105
0...400 bar923921990113319237216901021190113669052984
0...600 bar923922790113409237224923947290113749237720
Precio113,21 €219,04 €348,08 €125,57 €246,94 €397,66 €
0...1000 bar952985391637199237232945300890113829237739
Precio443,20 €555,20 €471,10 €604,78 €
0...1600 bar9824146923724091505099013121