Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo 131.11

Manómetro de muelle tubular, acero inoxidable

Versión compacta, DN 40, 50 y 63


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Especificaciones según hoja técnicaPM 01.05
Material de la cajaAcero inoxidable
MecanismoAcero inoxidable
PrecisiónClase 2,5
Mecanismo de mediciónAcero inoxidable 316 L

Características estándar

Unidades de la escala principal (exterior)Bar

  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
Diámetro nominal040 mm050 mm063 mm
Conexión a procesoG1/4 BG1/4 BG1/4 B
Posición de la conexión a procesoInferiorDorsal concéntricaInferiorDorsal concéntricaInferiorDorsal concéntrica
Rango de medición
Precio76,60 €88,58 €76,60 €88,58 €76,60 €88,58 €
-1...0 bar74279447774878874392498196579591575
-1...+0.6 bar89216528690979707619995141768303240
-1...+1.5 bar73771461229199595788599256054
-1...+3 bar7550565705092184423717154386
-1...+5 bar83808807625317889325077839289238697
-1...+9 bar7667562725847191174281229457947172827
-1...+15 bar1229178212292109736748212294587
0...1 bar75760017957425885008983124199614338
0...1.6 bar922337196817238794154879416292247268731063
0...2.5 bar927079589447508654352922802095838909585940
0...4 bar918930085600648513740852478595798509553320
Precio74,04 €86,02 €74,04 €86,02 €74,04 €86,02 €
0...6 bar922336385999558834571855486295915839585958
0...10 bar862286891893358542970918303595712059611142
0...16 bar879412087941388598584879414695987589180788
0...25 bar910719891782078423598848303591196639623000
Precio74,04 €86,02 €74,04 €86,02 €74,04 €105,23 €
0...40 bar83007557012225869992586126179666443
Precio93,25 €105,23 €93,25 €105,23 €93,25 €105,23 €
0...60 bar9179316792576187942198794227
0...100 bar9680030923552891099149126290
0...160 bar87942358794243879425187942608794189
0...250 bar8860653701649889044217112025
0...400 bar785176271039168201447926194514066737
0...600 bar73418237090791709942912293777876067514051965