Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipos 111.10, 111.12

Manómetro con tubo Bourdon, aleación de cobre

Versión estándar


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Especificaciones según hoja técnica111.10/111.12 = PM 01.01 / 111.11 = PM 01.03 / 111.16 = PM 01.10

Características estándar

Unidades de la escala principal (exterior)bar

  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
Modelo111.10 Standard vertical111.12 Standard dorsal111.16 para montaje en panel111.11 para soldadura
Material de la cajaPlástico, negroAcero, negroPlástico, negroAcero, negroPlástico, negro con reborde frontalAcero,pintado color oro con orificio antiexplosivo
Diámetro nominal040 mm050 mm063 mm080 mm100 mm160 mm040 mm050 mm063 mm080 mm100 mm040 mm050 mm063 mm050 mm063 mm
Conexión a procesoG 1/8 BG 1/4 BG 1/4 BG 1/2 BG 1/2 BG 1/2 BG 1/8 BG 1/4 BG 1/4 BG 1/4 BG 1/4 BG 1/8 BG 1/4 BG 1/4 BG 1/4 BG 1/4 B
PrecisiónClase 2,5Clase 2,5Clase 2,5Clase 2,5Clase 2,5Clase 1,6Clase 2,5Clase 2,5Clase 2,5Clase 2,5Clase 2,5Clase 2,5Clase 2,5Clase 2,5Clase 2,5Clase 2,5
Características especialesSinSinSinSinSinSinSinSinSinSinSinSinSinSinSinOxígeno según ISO 5171AcetilenoSinOxígeno según ISO 5171Acetileno
Posición de la conexión a procesoInferiorInferiorInferiorInferiorInferiorInferiorDorsal concéntricaDorsal concéntricaDorsal concéntricaDorsal concéntricaDorsal concéntricaDorsal concéntricaDorsal concéntricaDorsal concéntricaInferiorInferiorInferiorInferiorInferiorInferior
Rango de medición
Precio19,93 €21,00 €21,00 €39,15 €40,24 €101,49 €19,93 €21,00 €21,00 €39,15 €40,24 €19,93 €21,00 €21,00 €28,40 €28,40 €44,83 €28,40 €28,40 €29,01 €
0...1 bar93848429013920901364490222959032681904056071454919083774908390190305659030581939622090810709081208
0...1.6 bar901411090139469013660902228790102709040544908368590837829083910123007729030590908098890810899081216
0...2.5 bar90141369013962901368790222799022686904052890836939083790908392890105649010572908099690810979081224120033871200344190750719083618
Precio19,93 €21,00 €21,00 €39,15 €40,24 €101,49 €19,93 €21,00 €21,00 €39,15 €40,24 €19,93 €21,00 €21,00 €28,40 €28,40 €28,40 €29,01 €
0...4 bar90141449013989901370990327039032606904051090837079083804908393690704009070427908100390811009081232
0...6 bar901416090404479052836902270890125919050523908371590838129083944907043590404809081011908111990812409075081
0...10 bar90141879040439905282890326499012575904050190837239083820908395290704439070478908102090811279081259
0...16 bar901420990404209052810901270290226199040609908373190838399083960907045190604059081038908113590812671320267790750919083622
Precio19,93 €21,00 €21,00 €39,15 €40,24 €101,49 €19,93 €21,00 €21,00 €39,15 €40,24 €19,93 €21,00 €21,00 €31,01 €31,01 €29,01 €
0...25 bar90142259040412905280190322409012605905051590837409083847908397990704609060413908104690811439081275
0...40 bar901424190140049013806902223690325929050566908375890838559083987905049390704199081054908115190812839083634
Precio21,27 €22,49 €22,49 €40,64 €41,73 €101,31 €21,27 €22,49 €22,49 €38,97 €40,06 €21,42 €22,49 €22,49 €31,01 €31,01 €
0...60 bar901402090138229032231916819290838639083995937364590811609081291
Precio21,27 €22,49 €22,49 €37,96 €40,21 €101,31 €21,27 €22,49 €22,49 €38,97 €40,06 €21,27 €22,34 €22,34 €31,01 €31,01 €
0...100 bar90140479013725958165090838719084002
Precio21,27 €22,49 €22,49 €37,96 €40,21 €101,31 €21,27 €22,34 €22,49 €38,97 €40,06 €21,27 €22,34 €22,34 €31,01 €31,01 €
0...160 bar9014063901374196943669084010
Precio21,27 €22,34 €22,49 €37,96 €40,06 €101,31 €21,27 €22,34 €22,49 €38,97 €40,06 €21,27 €22,34 €22,34 €31,01 €31,01 €
0...250 bar90137689084029
Precio21,27 €22,34 €23,61 €37,96 €40,06 €101,31 €21,27 €22,34 €23,61 €38,97 €40,06 €21,27 €22,34 €22,34 €31,01 €31,01 €
0...315 bar9013784908403790836509083642
Precio21,27 €22,34 €22,49 €37,96 €40,06 €101,31 €21,27 €22,34 €22,49 €38,97 €40,06 €21,27 €22,34 €22,34 €
0...400 bar90138499084045
Precio21,27 €22,34 €22,34 €37,96 €40,06 €101,31 €21,27 €22,34 €22,34 €38,97 €40,06 €21,27 €22,34 €22,34 €
-1...0 bar90140989013903901297490222529012710904080390836779083766908388090303609030387908097090810629081186
Precio22,34 €40,10 €40,06 €101,31 €
-1...+0.6 bar90129909032266
-1...+1.5 bar901357190302719010297
-1...+3 bar901358090302809070184
-1...+5 bar901359890302989022716
-1...+9 bar901360190202769070176
-1...+15 bar9013610902028490102899050868